Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1932 - Gummi-Metall-Anschlagschienen
Stückliste
K1932.05003507057
BESTKIPP
Bestellnummer
K1932.05003507057
A
Abstand
100.0 mm
A1
Abstand
- mm
B
Breite
50 mm
D
Durchmesser
8.5 mm
H
Höhe
35 mm
L
Länge
130 mm
L1
Länge
70 mm
S
Dicke
5 mm
F1
Kraft
3100 N
GEW
Gewicht ca.
0.3750 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245704491
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.